chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLS27XG285DSQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte
WLS27XG285DSQ
Bestell-ID-Nr. 3095974
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
FDA Copolyester
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Grün
Baugröße
Ø 27 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
2-stufig
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Baugröße
Ø 27 mm
Dimmbar
2-stufig
Lichtart
Grün
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
244,10 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS27XG285DSQ
Artikel gesamt
244,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren