chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS28-2CUV395-850SQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte
WLS28-2CUV395-850SQ
Bestell-ID-Nr. 3096265
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65, IP67, IP69
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40-80°
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
UV
Baugröße
898 x 28 x 20.9 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
2-stufig
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Baugröße
898 x 28 x 20.9 mm
Dimmbar
2-stufig
Lichtart
UV
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
808,00 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS28-2CUV395-850SQ
Artikel gesamt
808,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren