chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLS15CDW0360DSC2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte
WLS15CDW0360DSC2
Bestell-ID-Nr. 3802002
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66, IP67
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC, PA
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Funktion
Linienleuchte
Betriebsspannung
DC
Lichtart
Weiß
Baugröße
360 x 30.6 x 15.5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
PWM
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Baugröße
360 x 30.6 x 15.5 mm
Dimmbar
PWM
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
86,80 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS15CDW0360DSC2
Artikel gesamt
86,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren