chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLS15CDW0220DSQP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte
WLS15CDW0220DSQP
Bestell-ID-Nr. 3802007
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66, IP67
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC, PA
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Funktion
Linienleuchte
Betriebsspannung
DC
Lichtart
Weiß
Baugröße
220 x 30.6 x 15.5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
PWM
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Baugröße
220 x 30.6 x 15.5 mm
Dimmbar
PWM
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
75,00 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS15CDW0220DSQP
Artikel gesamt
75,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren