chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS28-2XGR-430DXQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte
WLS28-2XGR-430DXQ
Bestell-ID-Nr. 3803212
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40-80°
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Grün, Rot
Baugröße
468 x 28 x 20.9 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Dimmbar
ja
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Baugröße
468 x 28 x 20.9 mm
Dimmbar
ja
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
337,70 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS28-2XGR-430DXQ
Artikel gesamt
337,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren