chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Linienleuchte
WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q
Bestell-ID-Nr. 3807081
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
445,00 €
Artikel gesamt
445,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS28-2CWGRXX6-0570DS24Q
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40-80°
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
Weiß, Grün, Rot
Baugröße
616 x 28 x 21 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Dimmbar
ja
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Baugröße
616 x 28 x 21 mm
Dimmbar
ja
Lichtart
Weiß, Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
3