chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS27PXRGBW430HSQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte
WLS27PXRGBW430HSQ
Bestell-ID-Nr. 3807464
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
FDA Copolyester
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
RGB
Baugröße
Ø 27 mm
Anzahl der Farben/Segmente
19
Dimmbar
programmierbar
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Baugröße
Ø 27 mm
Dimmbar
programmierbar
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
19
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
447,50 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS27PXRGBW430HSQ
Artikel gesamt
447,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren