chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WL50-3W W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Spotleuchte
WL50-3W W/30
Bestell-ID-Nr. 3810673
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Leitungslänge (m)
9
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Lichtart
Weiß
Dimmbar
PWM
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
PWM
Lichtart
Weiß
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
152,90 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WL50-3W W/30
Artikel gesamt
152,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren