chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS15PXRGB0220DSC2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte
WLS15PXRGB0220DSC2
Bestell-ID-Nr. 3810731
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Glattrohr
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
RGB
Baugröße
220 x 30.6 x 15.5 mm
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Baugröße
220 x 30.6 x 15.5 mm
Lichtart
RGB
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
139,30 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS15PXRGB0220DSC2
Artikel gesamt
139,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren