chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLS28PXRGBW850XQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte
WLS28PXRGBW850XQ
Bestell-ID-Nr. 3810985
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40-80°
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
RGB
Baugröße
891 x 28 x 21 mm
Dimmbar
programmierbar
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Baugröße
891 x 28 x 21 mm
Dimmbar
programmierbar
Lichtart
RGB
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS28PXRGBW850XQ
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
582,00 €
Artikel gesamt
582,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren