chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS28PXRGBW1130L25XKQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte
WLS28PXRGBW1130L25XKQ
Bestell-ID-Nr. 3814695
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Abstrahlwinkel
mediumstrahlend 20-40°
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
RGB
Baugröße
1197.5 x 28 x 21 mm
Dimmbar
IO-Link gesteuert
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Baugröße
1197.5 x 28 x 21 mm
Dimmbar
IO-Link gesteuert
Lichtart
RGB
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
828,00 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Industrielle LED Arbeitsleuchten
WLS28PXRGBW1130L25XKQ
Artikel gesamt
828,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren