chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50BCLGRXPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K50BCLGRXPQ
Bestell-ID-Nr. 3018346
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Bauform
Puck
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
141,70 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50BCLGRXPQ
Artikel gesamt
141,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren