chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50BCLS1XRXP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K50BCLS1XRXP
Bestell-ID-Nr. 3019792
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Puck
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Rot, blinkend
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Rot, blinkend
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
164,10 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50BCLS1XRXP
Artikel gesamt
164,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren