chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S18LGXXPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
S18LGXXPQ
Bestell-ID-Nr. 3020922
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Grün
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
42,10 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
S18LGXXPQ
Artikel gesamt
42,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren