chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Signalleuchte
K80FDLGRYPQP
Bestell-ID-Nr. 3029291
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
295,90 €
Artikel gesamt
295,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K80FDLGRYPQP
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Baugröße
93.1 x 80.9 x 41.7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Support kontaktieren