chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Signalleuchte
K50LGRALS4YP
Bestell-ID-Nr. 3030532
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
178,50 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50LGRALS4YP
Technische Daten
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Akustisches Signal
Stakkato
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Stakkato
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Artikel gesamt
178,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren