chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18LRXXPT | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
S18LRXXPT
Bestell-ID-Nr. 3031603
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
1
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
S18LRXXPT
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
50,00 €
Artikel gesamt
50,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren