chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M18GRY2PQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
M18GRY2PQ
Bestell-ID-Nr. 3074051
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
121,10 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
M18GRY2PQ
Artikel gesamt
121,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren