chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K80LGRA2YPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
K80LGRA2YPQ
Bestell-ID-Nr. 3078096
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Baugröße
136.6 x 80.9 x 66.7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Akustisches Signal
Gepulst
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Gepulst
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
194,10 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K80LGRA2YPQ
Artikel gesamt
194,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren