chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K80L3THGRYX1PQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
K80L3THGRYX1PQ
Bestell-ID-Nr. 3079835
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Flächenleuchte
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Baugröße
107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
199,90 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K80L3THGRYX1PQ
Artikel gesamt
199,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren