chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K30LMWXXP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K30LMWXXP
Bestell-ID-Nr. 3087334
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
118,70 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K30LMWXXP
Artikel gesamt
118,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren