chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K30LGRBPPB2Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K30LGRBPPB2Q
Bestell-ID-Nr. 3091840
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
potentialfrei
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Grün, Rot, Blau
Anzahl der Farben/Segmente
3
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot, Blau
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
108,50 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
K30LGRBPPB2Q
Artikel gesamt
108,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren