chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K90FDLBGYRPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K90FDLBGYRPQ
Bestell-ID-Nr. 3096153
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Puck
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Blau, Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
4
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Blau, Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
4
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K90FDLBGYRPQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
230,90 €
Artikel gesamt
230,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren