chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50L2RGB7A1QP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K50L2RGB7A1QP
Bestell-ID-Nr. 3802149
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
7
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
7
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
140,30 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50L2RGB7A1QP
Artikel gesamt
140,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren