chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50L2FRGB7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K50L2FRGB7
Bestell-ID-Nr. 3802157
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
FDA Copolyester
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
7
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
7
Auf Lager
Listenpreis
128,50 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50L2FRGB7
Artikel gesamt
128,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren