chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50L2RGBKA1Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K50L2RGBKA1Q
Bestell-ID-Nr. 3802160
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Halbkugel
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC, ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Lichtart
RGB
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
programmierbar
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
programmierbar
Lichtart
RGB
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
153,60 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50L2RGBKA1Q
Artikel gesamt
153,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren