chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50BLGRYP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K50BLGRYP
Bestell-ID-Nr. 3802964
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Puck
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
PNP
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
PC
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50BLGRYP
Auf Lager
Listenpreis
134,70 €
Artikel gesamt
134,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren