chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
K30L2RGB7T | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K30L2RGB7T
Bestell-ID-Nr. 3803030
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
7
Dimmbar
programmierbar
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
programmierbar
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
7
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
78,60 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K30L2RGB7T
Artikel gesamt
78,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren