chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50BCLGRBP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K50BCLGRBP
Bestell-ID-Nr. 3803593
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Puck
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
PNP
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
PC
Lichtart
Grün, Rot, Blau
Anzahl der Farben/Segmente
3
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot, Blau
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Listenpreis
163,80 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50BCLGRBP
Artikel gesamt
163,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren