chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S22L2SRGB14QP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
S22L2SRGB14QP
Bestell-ID-Nr. 3804230
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
PC
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
14
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
14
Auf Lager
Listenpreis
77,30 €
Artikel gesamt
77,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
S22L2SRGB14QP
Support kontaktieren