chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
S22L2SRGB14Q
Bestell-ID-Nr. 3804232
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
64,20 €
Artikel gesamt
64,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
14
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
14
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
S22L2SRGB14Q