chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K90PLKQ
Bestell-ID-Nr. 3810933
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
233,30 €
Artikel gesamt
233,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Spotleuchte
Eingangstyp
Bimodal (PNP/NPN)
Lichtart
RGB
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
RGB
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K90PLKQ