chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
WLF12PXRGB3000SQP
Bestell-ID-Nr. 3812586
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
350,90 €
Artikel gesamt
350,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69K
Bauform
Rechtwinkelig
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Silikon
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Abstrahlwinkel
120°
Funktion
Linienleuchte
Lichtart
RGB
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
RGB
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
WLF12PXRGB3000SQP