chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K100PBLZGYRQ
Bestell-ID-Nr. 3813068
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
393,80 €
Artikel gesamt
393,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
Single 1/2 in. NPT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Betriebsspannung
AC
Lichtart
Grün, Gelb, Rot
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Gelb, Rot
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K100PBLZGYRQ