chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K100PLZRGB7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K100PLZRGB7
Bestell-ID-Nr. 3813076
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Betriebsspannung
AC
Lichtart
RGB
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
nein
Lichtart
RGB
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
309,10 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K100PLZRGB7
Artikel gesamt
309,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren