chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50PCLRGB7AQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K50PCLRGB7AQ
Bestell-ID-Nr. 3813339
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Eingangstyp
Bimodal (PNP/NPN)
Lichtart
RGB
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
nein
Lichtart
RGB
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
165,00 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50PCLRGB7AQ
Artikel gesamt
165,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren