chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K30APPBGRE | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light
K30APPBGRE
Bestell-ID-Nr. 3017602
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Drucktaster
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Hauptfunktionen
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
132,20 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
K30APPBGRE
Artikel gesamt
132,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren