chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PVA375P6RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light
PVA375P6RQ
Bestell-ID-Nr. 3051920
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP62
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
2000
Funktion
Einwegschranke
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Überwachungsfeldhöhe (mm)
375
Optische Auflösung (mm)
25
Baugröße
416.6 x 30 x 15 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Anzahl der Strahlen
16
Hauptfunktionen
Überwachungsfeldhöhe (mm)
375
Anzahl der Farben/Segmente
1
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
665,00 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
PVA375P6RQ
Artikel gesamt
665,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren