chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PVA100N6RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
PVA100N6RQ
Bestell-ID-Nr. 3051921
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP62
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
2000
Funktion
Einwegschranke
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Überwachungsfeldhöhe (mm)
100
Optische Auflösung (mm)
25
Baugröße
137.8 x 30 x 15 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Anzahl der Strahlen
5
Hauptfunktionen
Überwachungsfeldhöhe (mm)
100
Anzahl der Farben/Segmente
1
Ausgangsfunktion
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
342,90 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
PVA100N6RQ
Artikel gesamt
342,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren