chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Pick-to-Light
PVD225Q
Bestell-ID-Nr. 3070991
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
559,00 €
Artikel gesamt
559,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
PVD225Q
Technische Daten
Schutzart
IP62
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
400
Funktion
Reflexionsschranke oder Näherungsschalter
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Überwachungsfeldhöhe (mm)
225
Optische Auflösung (mm)
28.6
Lichtart
Rot
Baugröße
266.4 x 30 x 15 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Anzahl der Strahlen
8
Hauptfunktionen
Überwachungsfeldhöhe (mm)
225
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Ausgangsfunktion
PNP/NPN