chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VTBP6GRQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
VTBP6GRQ
Bestell-ID-Nr. 3075937
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastisches Polysulfon
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Berührungstaster
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Lichtart
IR
Baugröße
59.9 x 43.2 x 48 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Anzahl der Strahlen
1
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Anzahl der Farben/Segmente
2
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
219,20 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
VTBP6GRQ
Artikel gesamt
219,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren