chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50APPBGRYC3QPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50APPBGRYC3QPMA
Bestell-ID-Nr. 3078984
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Drucktaster
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Anzahl der Farben/Segmente
3
Hauptfunktionen
Anzahl der Farben/Segmente
3
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
189,20 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
K50APPBGRYC3QPMA
Artikel gesamt
189,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren