chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50FF100GRYS1QP | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light
K50FF100GRYS1QP
Bestell-ID-Nr. 3093510
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Halbkugel
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
100
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Lichtart
IR
Anzahl der Farben/Segmente
3
Anzahl der Strahlen
1
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Anzahl der Farben/Segmente
3
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
216,70 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
K50FF100GRYS1QP
Artikel gesamt
216,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren