chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50RNT2GXDQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K50RNT2GXDQ
Bestell-ID-Nr. 3096711
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Berührungstaster
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
minus‐schaltend
Anzahl der Farben/Segmente
1
Hauptfunktionen
Anzahl der Farben/Segmente
1
Ausgangsfunktion
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
150,80 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
K50RNT2GXDQ
Artikel gesamt
150,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren