chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K30RPT2FRXD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30RPT2FRXD
Bestell-ID-Nr. 3804330
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Halbkugel
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
FDA Copolyester
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Berührungstaster
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Anzahl der Farben/Segmente
1
Hauptfunktionen
Anzahl der Farben/Segmente
1
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
141,70 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
K30RPT2FRXD
Artikel gesamt
141,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren