chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PTL110S-TD3-QPS150 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
PTL110S-TD3-QPS150
Bestell-ID-Nr. 3807534
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP54
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Berührungstaster
Betriebsspannung
DC
Anzahl der Farben/Segmente
14
Kaskadierbar
ja
Hauptfunktionen
Anzahl der Farben/Segmente
14
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
216,60 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
PTL110S-TD3-QPS150
Artikel gesamt
216,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren