chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K30PAF1000AMRGB7Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light
K30PAF1000AMRGB7Q
Bestell-ID-Nr. 3814210
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner (Schließer voreingestellt)
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Betriebsspannung
DC
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
7
Dimmbar
programmierbar
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
7
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
194,70 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
K30PAF1000AMRGB7Q
Artikel gesamt
194,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren