chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CL50GXXPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
CL50GXXPQ
Bestell-ID-Nr. 3010459
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Grün
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
96,40 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
CL50GXXPQ
Artikel gesamt
96,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren