chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CL50GRXAPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
CL50GRXAPQ
Bestell-ID-Nr. 3010472
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
PNP
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
178,50 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
CL50GRXAPQ
Artikel gesamt
178,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren