chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
TL50GBYRAQ
Bestell-ID-Nr. 3011365
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
251,10 €
Artikel gesamt
251,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Lichtart
Grün, Blau, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
4
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün, Blau, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
4
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50GBYRAQ